Modulaire automaten

Het nieuwe aanbod Modulaire automaten TX³ en DX³

Legrand biedt u met zijn nieuwe aanbod automaten en modulaire differentieelbeveiligingen TX³ en DX³ technische kenmerken aan die technologisch heel geavanceerd zijn. Dit gamma tot 125 A beantwoordt aan alle eisen voor residentiële, tertiaire en industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid, bekabelingsgemak en prestaties (selectiviteit en coördinatie) heel belangrijk zijn.
Toegankelijkheid van de klemmen
De zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de schroefklemmen vergemakkelijken de bekabeling.
Duidelijke en eenvoudige markering
Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn, onmiddellijk worden geïdentificeerd.
Geoptimaliseerde ruimte in de verdeelkast
De gemotoriseerde bediening (ON/OFF) van Legrand is de meest compacte die op de markt verkrijgbaar is: breedte 1 module. De gemotoriseerde bedieningen zijn verbonden met de automaten en de differentieelschakelaars.

Modulaire automaten TX³

Het 'standaard' gamma TX³ staat voor automatische schakelaars die een oplossing bieden voor alle residentiële en kleine tertiaire installaties. Deze automaten zijn beschikbaar met een onderbrekingsvermogen van 3 en 6kA en kunnen uitgerust worden met diverse hulpcontacten.

TX³ 3000 - CURVE C

Onderbrekingsvermogen: 
3000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 

Uitrustbaar met hulpstukken 

Automaten curve C van 1 tot 40 A 
Bestaan in: 
  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

TX³ 6000 - Curve B en C

Onderbrekingsvermogen: 
6000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 

Uitrustbaar met hulpstukken

Automaten curve B en C van 1 tot 63 A 
Bestaan in: 
  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

TX³ 6000 - Curve D

Onderbrekingsvermogen: 
6000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 

Uitrustbaar met hulpstukken

Automaten curve B en C van 1 tot 63 A 
Bestaan in: 
  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

DX³ het gamma voor al uw toepassingen

Het ‘premium’ gamma DX³ automaten is dan weer de oplossing voor alle toepassingen in tertiaire en industriële installaties. Met een uitgebreid aanbod onderbrekingsvermogens (6, 10, 16, 25, 36 en 50kA) kan perfect beantwoord worden aan de technische vereisten van de installatie.

DX³ 6000 - 10 kA - Curve C

Onderbrekingsvermogen: 
6000 - EN 60898-1 - 400 V~
10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve C van 1 tot 63 A 
Bestaan in: 
  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ 6000 - 10 kA - Curve B en D

Onderbrekingsvermogen: 
6000 - EN 60898-1 - 230/400 V~
10 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve B en D van 1 tot 63 A 
Bestaan in: 
  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~
DX3_10000

DX³ 10000 - 16 kA - Curve C

Onderbrekingsvermogen: 
10 000 - EN 60898-1 - 400 V~
16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve C van 1 tot 125 A 
Bestaan in: 
  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ 10000 - 16 kA - Curve B en D

Onderbrekingsvermogen: 
10 000 - EN 60898-1 - 400 V~
16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve B en D van 1 tot 125 A 
Bestaan in: 
  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ 10000 - 16 kA - Gelijkstroom

Onderbrekingsvermogen: 
16 kA - EN 60947-2 - 230 V= 
10 kA - EN 60947-2 - 440 V= 
6 kA - EN 60947-2 - 500 V=

Uitrustbaar met hulpstukken
Magnetische drempel ingesteld tussen 5 en 7 ln

DX3_25kA

DX³ - 25 Ka - CURVE C EN D

Onderbrekingsvermogen: 
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve C en D van 6 tot 125 A 
Bestaan in: 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ - 25 kA curve B

Onderbrekingsvermogen: 
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve B van 10 tot 125 A 
Bestaan in: 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ mA - 25 kA

Onderbrekingsvermogen: 
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten enkel magnetisch
Bestaan in: 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~
DX3_36kA

DX³ - 36 kA Curve C

Onderbrekingsvermogen: 
36 kA - EN 60947-2 - 400 V~
72 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve C van 10 tot 80 A 
Bestaan in: 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~
DX3_50kA

DX³ - 50 kA - Curve B, C en D

Onderbrekingsvermogen: 
50 kA - EN 60947-2 - 400 V~
100 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve B van 10 tot 63 A 
Bestaan in: 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~ 
Automaten curve C en D van 10 tot 63 A 
Bestaan in: 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ MA - 50 kA

Onderbrekingsvermogen: 
50 kA - EN 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten enkel magnetisch van 50 kA
Bestaan in: 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~