Antimicrobieel schakelmateriaal
Home > Producten en systemen > Tertiair > Schakelmateriaal > Antimicrobieel schakelmateriaal

Het antimicrobieel gamma schakelmateriaal

anti

Antimicrobiële drukknop programma Mosaic

Antimicrobieel assortiment van het Mosaic-programma

De producten uit dit assortiment werden uitgevoerd in antimicrobieel materiaal op basis van zilverionen (ag+). Deze technologie maakt gedeeltelijk de vernietiging van de meeste bacteriën mogelijk zonder gewennings- of resistentie-effecten (fysieke vernietiging en geen chemische). Ze zorgt voor een aanvullende garantie op de niet-verspreiding van de bacteriën, zonder de reinigingsprocedures ter discussie te stellen. Verkrijgbaar als verlichtingsbedieningsinrichtingen (wisselschakelaar, drukknop), contactdozen 2P+A (waaronder de verzonken contactdoos), RJ 45-aansluitingen, afdekplaten (2, 4 of 6 modules, 2 x 2 horizontale of verticale modules) en afsluitkapjes. Alle functies van het aanbod van het Mosaic-programma kunnen op vraag vervaardigd worden. Aan de hand van een markering kan dit assortiment worden geïdentificeerd.
anti

Waterdichte antimicrobiële plaat

De waterdichte antimicrobiële afdekplaten

Deze platen werden ontwikkeld om gemakkelijk te kunnen worden schoongemaakt. Het gaat om IP 44-platen die in antimicrobieel materiaal worden uitgevoerd. Slechts één referentie voor alle bedienings- en aansluitfuncties. Worden op de Eliocad-hoofdeindearmaturen en -kokers geplaatst.