Glasvezel voor VDI-netwerk

Snoeren, kabels en toebehoren

Voorbereiding met de onderstaande koffer​

SNEL KRIMPENDE CONNECTOREN VOOR OPTISCHE VEZELS

Voorgepolijste connectoren met keramische ferrule voor multimodus optische vezel 50/125 μm en 62,5/125 μm. 
  • Demping < 0,3 dB. 
  • Heeft geen lijm, geen polijsten en geen stroombron nodig. 
  • Polijsten van de keramische ferrule werd in de fabriek uitgevoerd. 
  • Onbeperkte opslagtijd. 
  • Te gebruiken met koffer ref. 032690

Om de connectoren snel te creëren​

INSTALLATIEKOFFER VOOR OPTISCHE VEZELCONNECTOR

Voor de eenvoudige en snelle uitvoering van ST-, SC- of LC-connectoren. 

Kit compleet geleverd met: 
  • installatiehandleiding en -video 
  • striptangen (voor vezels en kabels) 
  • splijter 
  • schaar 
  • microscoop voor kwaliteitscontrole van de snede
  • visuele tester met snoer 
  • toebehoren (tangen, markeerder, doekjes).

DE OPTISCHE VErdeelsnoeren

De optische verdeelsnoeren zijn aan ieder uiteinde van 2 connectoren voorzien. 
Optisch verlies Max.: 0,3 dB 
Normaal optisch verlies: 0,2 dB  
Bij verticale bekabeling maken ze de realisatie mogelijk van alle informaticaverbindingen met een lengte van meer dan 90 m.  
Bij horizontale bekabeling kunnen ze optische contactdozen aansluiten voor krachtige werkstations, veeleisender op het vlak van debiet en continuïteit.

OPTISCHE OS 1 MONOMODE verdeelsnoeren

Type connectoren: 
SC/SC, SC/LC en LC/LC. 
Voor 9/125 μm monomode installaties, 
type OS 1.

OPTISCHE OM 3 MULTIMODE VERDEELSNOEREN

Type connectoren: 
SC/SC, SC/LC en LC/LC.
10 Giga 
Voor 50/125 μm multimode installaties, 
type OM 3. 

OPTISCHE OM 2 MULTIMODE VERDEELSNOEREN

Type connectoren: 
ST/ST, SC/SC, ST/SC, LC/LC en LC/SC. 
Voor 50/125 μm multimode installaties,
type OM 2.

DE OPTISCHE KABELS

OPTISCHE OS 1 MONOMODE KABELS

Voor 9/125 μm monomode installaties, 
type OS 1. Gele kokers.

OPTISCHE OM 3 MULTIMODE KABELS

Voor 50/125 μm multimode installaties, 
type OM 3. Groene kokers. 
Geschikt voor het 10 Giga Ethernet-netwerk.

OPTISCHE OM 2 MULTIMODE KABELS

Voor 50,125 μm multimode installaties, 
type OM 2. Oranje kokers.

Optische vezelkabel op maat
geleverd op haspel

VERBINDINGEN MET VOORAF bekabelde connectoren op aanvraag

Legrand biedt op verzoek optische vezels met vooraf aangesloten connectoren aan. Hiermee kunt u verbindingen met multimodevezels (OM 1, OM 2, OM 3) en monomodevezels (OS1) op de gewenste lengte tot stand brengen. De verbinding wordt installatieklaar met de connectoren gemonteerd geleverd. Hierdoor kunt u gegarandeerd rekenen op een snelle installatie en behoorlijke prestaties: iedere verbinding wordt in de fabriek getest en bij de levering krijgt u een testrapport met de verkregen resultaten.