Low power LBplus

Verlichtingsstroomrails Zucchini LBplus
van 25 tot 63 A

Voor de stroomverdeling over grote oppervlakken, de voeding en de ophanging van armaturen. Hun robuustheid stelt hen in staat om een hoge mechanische belasting te weerstaan met inachtneming van de normen.

Zucchini LBplus type B : een halogeenvrije oplossing van geprefabriceerde stroomrails bij Legrand

LBplus geeft een doeltreffend antwoord op alle vragen voor verlichting en energieverdeling, met stroomsterktes van 25 tot 63 A.
Het geïnstalleerde systeem garandeert een beschermingsgraad van IP 55.
Er zijn twee soorten rails: type A voor standaardgebruik met ophangingen om de 3 meter en type B met een bevestigingsafstand mogelijk tot 7 meter. Het aantal geleiders dat in de busbar loopt, kan variëren tussen 2, 4, 6 of 8. 
Het type B stroomrail is bovendien een halogeenvrije oplossing en kan bijgevolg ingezet worden om te beantwoorden toepassingen die onderhavig zijn aan het artikel 104 van het A.R.E.I.
Alle kunststof onderdelen, zoals het voedingsblok, de aftakvensters en interne isolerende mantel zijn immers vervaardigd uit halogeenvrij materiaal. Zelfs de aftakconnectoren zijn gemaakt uit halogeenvrij materiaal. Voor het gamma van connectoren die nog dienen bekabeld te worden volstaat het dan om een halogeenvrije kabel te gebruiken. In het gamma “voorbekabelde” connectoren heeft Legrand een aanbod van connectoren met halogeenvrije kabel. Gelieve ons hiervoor te contacteren. 

Ook wat de connectoren betreft is er een grote verscheidenheid. Bij de voorbekabelde connectoren van 10A heb je de keuze tussen een kabellengte van 1 of 3 meter. De connectoren zijn er verder nog in enkel- of driefasige uitvoering, met vaste polariteit of met faseselectie, voorbekabeld of niet, met of zonder zekering en met snelkoppeling. De connectoren zijn vrij compact, ergonomisch en deze met faseselectie zijn voorzien van een venstertje voor snelle herkenning van de fase-aansluiting. Alle connectoren worden via een kwartslaghendel mechanische bevestigd op de stroomrail.
LBplus-stroomrails zijn geschikt voor muur- en plafondbevestiging. Montagetoebehoren worden aangeboden in complete bevestigingskits; in één referentie zit alle bevestigingsmateriaal dat de installateur nodig heeft. 

De robuuste producten uit het LBplus-gamma werden ontwikkeld met aandacht voor esthetiek. Ze zijn geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld winkelcentra, kantoren en ziekenhuizen, maar evenzeer in magazijnen, werkplaatsen en productiehallen.