Distributiekasten XL³

Begeleidend handboek

Configureerbare verdeelinrichtingen XL³
Begeleidend handboek van IEC 60439 naar IEC 61439
De verdeelkasten XL³ 400
De wandkasten en vloerkasten, die volledig uit te rusten zijn, verzekeren een perfecte stevigheid voor distributiesystemen tot 400A. Met hoogtes van 600 tot 1900 mm en met een capaciteit van 24 modules per rij. Kunnen worden uitgerust met een kabelmantel.

De metalen wand- en vloerkasten IP 30, 40 of 43 
Geschikt voor de toestellen tot 400 A. 
Vlak geleverd met: functionele bevestigingsplaten vastgemaakt aan de achterwand, plaat met uitsnijdbare kabelingangen, sokkel met hoogte 100 mm (voor de vloerkasten). 

De isolerende wandkasten (klasse II) IP 43  
Geschikt voor apparaten tot 400 A. 
Vlak geleverd met: functionele stijgprofielen vastgemaakt aan de achterwand.

De metalen wandkasten IP 55 monoblok
Geschikt voor de apparaten tot 250 A. 
Geleverd met: uitneembaar raam, volle omkeerbare deur met handvat.
Armoire XL³ – Répartition Optimisée

Vloerkast XL³ – Geoptimaliseerde verdeling

De verdeling

Met behulp van de geoptimaliseerde verdeling van Legrand kunnen verdeelkasten worden gerealiseerd, die niet alleen prijsgunstig zijn, maar die ook compact gebouwd zijn en de nodige veiligheid bieden. 
Met de innovaties van Legrand kunt u op al uw werven met hoge criticiteit aan de eisen van de service-indexen tot IS 333 beantwoorden.

Vloerkast XL³ 800 met kabelmantel


De verdeelkasten XL³ 800
Dit gamma kan volledig worden voorzien van rails, afdekplaten en platen. Verzekeren een perfecte stevigheid van de distributiesystemen tot 800 A. Een capaciteit van 24 modules of 36 modules per rij en hoogtes van 1050 tot 1950 mm. Kunnen worden samengevoegd met een kabelmantel.
Metalen wand- en vloerkasten IP 43 
Bieden plaats aan apparaten tot 800 A. 2 breedtes: 600 mm (24 modules) en 910 mm (36 of 24 modules met interne kabelmantel). Vlak geleverd zonder zijwanden met: functionele stijgprofielen, kabelinvoerplaten. 

Metalen wand- en vloerkasten IP 55 
Geschikt voor apparaten tot 630 A. 2 breedtes: 700 mm (24 modules) en 950 mm (36 of 24 modules met interne kabelmantel). Geleverd met functionele stijgprofielen.

Vloerkast XL³ – Geoptimaliseerde verdeling

Met behulp van de geoptimaliseerde verdeling van Legrand kunnen verdeelkasten worden gerealiseerd, die niet alleen prijsgunstig zijn, maar die ook compact gebouwd zijn en de nodige veiligheid bieden. 
Met de innovaties van Legrand kunt u op al uw werven met hoge criticiteit aan de eisen van de service-indexen tot IS 333 beantwoorden.

Vloerkasten ​XL³ 4000

De vloerkasten XL³ 4000
De volledig samenstelbare vloerkasten XL³ 4000 laten alle configuraties rug aan rug, zijde tegen zijde toe en zijn geschikt voor alle uitrustingen tot 4 000 A. Ongeacht het vereiste niveau van schotten.

ALSB - De vloerkasten XL³ 4000

De vloerkasten XL³ 4000 zijn de combinatie van een dak-basisgeheel, structuursteunen, functionele stijgprofielen en platen. Ze maken het mogelijk om ALSB's tot 4000 A uit te voeren. 

XL³ 4000 is:

  • 2 hoogtes: 2000 en 2200 mm 
  • 3 breedtes: 
  • 475 mm voor de kabelmantel. 
  • 725 mm capaciteit 24 modules per rij. 
  • 975 mm capaciteit 36 modules per rij of 24 modules met interne kabelmantel
  • 3 dieptes: 475, 725 en 975 mm 
2 beschermingsklassen: IP 30 en IP 55 met deur.
Armoire XL3 4000 – Répartition IS

​Vloerkast XL³ – Geoptimaliseerde verdeling

De verdeling

Met behulp van de geoptimaliseerde verdeling van Legrand kunnen verdeelkasten worden gerealiseerd, die niet alleen prijsgunstig zijn, maar die ook compact gebouwd zijn en de nodige veiligheid bieden. 
Met de innovaties van Legrand kunt u op al uw werven met hoge criticiteit aan de eisen van de service-indexen tot IS 333 beantwoorden.