Energiezuilen
Energiezuilen
Het moderne kantoor bestaat uit een werkplek geschikt voor elke activiteit, waar de mensen de vrijheid hebben initiatieven te nemen. Dat vraagt flexibiliteit van de kant van het individu, van de onderneming en van de middelen waarmee we werken. Legrand heeft op dit terrein een bepaald aantal specifieke kabelmanagement systemen ontwikkeld gevoed vanuit het plafond, die voor elke werkplek een geschikte oplossing bieden. 
Energiezuilen verplaatsbaar na installatie:
  • Legrand vrijstaande zuilen Snap-op DLP: combinatie van aluminium basiszuil en flexibele buis, geschikt voor diverse Mosaic aansluittechnieken. 

Energiezuilen standaard: 
  • Legrand snap-on energiezuilen (aluminium, lengtes ……… ) 
  • Van Geel MZ-6+ energiezuilen (aluminium, lengtes 2.880-3.280mm) 
  • Legrand DLP energiezuilen (kunststof/aluminium, lengtes 2.700-3.900mm). Zoals de aansluitzuil artikelnummer VG350025.
Mosaic
Compact en snel te installeren oplossingen met Mosaic schakelmateriaal.
Met Mosaic bent u in staat om zo klein mogelijk schakelmateriaal in een energie zuil (colonnette) te plaatsen. Door de afmeting 45mm x 45mm is Mosaic het kleinste en slimste schakelmateriaal in zijn soort. Daarnaast kan Mosaic rechtstreeks in de energiezuil worden geklikt. Dit zorgt voor razendsnelle montage.