Wandkasten Atlantic metaal en inox
Home > Producten en systemen > Industrie > Industriële kasten > Wandkasten Atlantic metaal en inox
rail-extractible_0.jpg

Metalen wandkasten 500 x 600 x 300 mm

METALEN ATLANTIC WANDKASTEN

IP 66 - IK 10 

Uitstekende corrosiebestendigheid en bestendigheid tegen weersomstandigheden. Getextureerde polyester bekleding. Omkeerbare deur, één enkel vergrendelingspunt. Grendel tot op een hoogte van 300 mm en handgreep daarboven, vergrendeling met sleutel 2433 A. 
De combineerbare wandkasten vormen een aanvulling op het gamma van de metalen wandkasten. 

De samenstelbare wandkasten vormen een aanvulling op het gamma van de metalen wandkasten. Hiermee kunnen horizontaal gecombineerde wandkasten worden gemaakt voor de drie versies wandkasten: verticaal, horizontaal en vierkant. 

Lage opengewerkte plaat, beschikbaar in 3 versies:
  • verticaal van 400 x 300 x 150 mm tot 1400 x 800 x 400 mm 
  • vierkant van 300 x 300 x 150 mm tot 1200 x 1.200 x 400 m 
  • horizontaal van 300 x 400 x 200 mm tot 1000 x 1200 x 300. 

Specifieke toebehoren: sokkels, daken, bevestigingshaken e.d.

Inox wandkasten met 2 deuren

INOX ATLANTIC WANDKASTEN

IP 66, zijn geschikt voor de moeilijke omgevingen van de voedingsmiddelen- en waterbehandelingsindustrie, de farmaceutische en chemische industrie, ... 

Beschikbaar in de volgende versies: 
  • verticaal van 300 x 200 x 160 mm tot 1400 x 800 x 400 mm 
  • vierkant van 400 x 400 x 200 mm tot 800 x 800 x 300 mm 
  • horizontaal van 300 x 400 x 200 mm tot 400 x 600 x 250 mm 

Specifieke toebehoren: inox bevestigingshaken. 

Beschikbaar in inox 304L en inox 316L