Thermisch beheer

THERMISCH BEHEER: DE VENTILATIE

Oplossingen om in de VDI-, uitrustings- en vermogensdistributiekasten een correcte temperatuur te garanderen, ongeacht de bedrijfscondities.

AANBEVELING

Legrand beveelt aan om de installatie aan te vullen met ventilatoren of ventilatieroosters die de warmteafvoer verbeteren, de interne en externe druk egaliseren en condensatie vermijden. Wanneer natuurlijke afvoer of interne verdeling niet volstaan, moeten de kasten worden geventileerd. De ventilatoren van 40 tot 520 m³/u van Legrand verjagen de overtollige warmte en vermijden zo het risico van defecten. Om de werking van de ventilatoren aan te vullen, kan een dakventilator worden geïnstalleerd. De oplossingen voor thermisch beheer kunnen op aanvraag in de kasten worden geïnstalleerd.

​​Ventilator 30/160 m³/u

Met metalen ventilatieroosters  
IP 32 en IK 10, 230 V – 50/60 Hz, 30/160 m³/u. 

Beschikbaar in RAL 7035 en 7032.

Met plastic ventilatieroosters 
P 54 en IK 08, 230 V – 50/60 Hz, RAL 7035. 

Beschikbaar in de volgende versies: 
  • 40/160 m³/u afm. 150 x 150 mm 
  • 100/160 m³/u afm. 250 x 250 mm 
  • 170/240 m³/u afm. 250 x 250 mm 
  • 360/800 m³/u afm. 325 x 325 mm 
  • 520/1000 m³/u afm. 325 x 325 mm

Met afwasbare mediafilter EU 3, G3​

BESCHERMINGSKIT inox

Inox bescherming

Bescherming van de ventilatoren met filters en ventilatieroosters tegen waterstralen. 

Garandeert een IP 55

VERHOGING VOOR VENTILATOR

Voor half-ingebouwde montage van de ventilator​

Hiermee kan het volume van de bekabeling in de kast worden vergroot. 
IP 54 - RAL 7035 
3 afmetingen van 150 x 150 mm tot 325 x 325 mm.

INTERNE VERDEELKIT 160 M³/U

Interne verdeelkit​

Voor het homogeniseren van de temperatuur en het vermijden van warme punten. 

Montage op plaat of rail in het onderste deel van de kasten of onder de gevoeligste toestellen.

Montage met schroeven op de bovenzijde van de vloerkasten​

DAKVENTILATOREN

P 23 en IK 08. RAL 7035. Plastic. 
Heel hoog extractiedebiet. 
Geleverd zonder ventilatierooster voor luchttoevoer

Verluchter voor gelijke druk 

NATUURLIJKE VEntilatie

Verluchters voor wandkasten 
IP 44 en IK 08. Grijs. Hiermee kunnen de kasten onder atmosferische druk worden gezet. Geleverd zonder ventilatierooster voor luchttoevoer.  

Plastic ventilatieroosters 
IP 54 in 150 x 150 mm, 250 x 250 mm en 325 x 325 mm. 
RAL 7035. 

Dakverhoging 
IP 12 B voor assembleerbare Altis vloerkasten. 
Geleverd met bevestigingstoebehoren.

THERMISCH BEHEER: WARMTEWISSELAARS EN KLIMAATREGELAARS

Zorgen voor de permanente verdeling van de binnenlucht van de vloerkast en de koeling ervan. De oplossingen op het vlak van het thermische beheer kunnen op verzoek in kasten voor vermogensverdeling, uitrusting en VDI worden geïnstalleerd. 

Warmtewisselaar 36 W/°C​

LUCHT/LUCHTWISSELAARS

De warmtewisselaar dringt zich op wanneer de externe omgeving vervuild is. Met deze oplossing kan enerzijds de warmte worden afgevoerd en kan anderzijds de dichting van de vloerkast behouden blijven. Warmteafvoercapaciteit 14 tot 80 W/°C. Bedrijfstemperatuur van -5 tot +40 °C. 
Verticaal te installeren op het bovenste gedeelte van de deur of van een wand.

Voor verticale en horizontale montage op het dak​

KLIMAATREGELAARS

Klimaatregelaars zijn ontworpen om hoge temperaturen te verdragen en blijven efficiënt tot 50 °C. Ze zijn onontbeerlijk om de binnentemperatuur van de kast te stabiliseren en de correcte werking van de componenten te verzekeren. Afstelling mogelijk van 20 tot 46 °C. Bedrijfstemperatuur 20 tot 50 °C. 

Verticaal te monteren op een zijwand of een kastdeur. Beschikbaar in 230 V/1, 400 V/2 en 400 V/3 van 380 tot 3850 W in L35L35 en van 240 tot 2870 W in L35L50 of horizontaal op dak (alleen voor samenstelbare vloerkast). Beschikbaar in 230 V/1, 400 V/2 en 400 V/3 van 1150 tot 3850 W in L35L35 en van 900 tot 2870 W in L35L50.

THERMISCH BEHEER: de VERWARMING

Oplossingen voor koude en vochtige omgevingen met bevestiging op rail. De verwarmingsweerstanden zijn onontbeerlijk om condensatie of vochtigheid te voorkomen en om de elementen tegen corrosie, oxidatie en slechte contacten te beschermen. De oplossingen voor thermisch beheer kunnen op aanvraag in de kasten worden geïnstalleerd.

VERWARMINGSWEERSTANDEN

110 V /240 V. IP 20. 
Debiet van de ventilator 35 m³/u. Klasse II. 
Thermostaat van 0 tot 60 °C. 
Vermogen van 20 tot 120 W, tot 350 W met hete lucht.

THERMOSTAAT

Instelbaar van 5 tot 60 °C. 
Schakel- en regelbereik 2 °C. 
12 tot 250 V~ Contact bij opening 10 A, bij sluiting 5A. 
Nauwkeurigheid 0,5 °C

HYGROSTAAT

Instelbaar van 35 % tot 100 % relatieve vochtigheid. 
230 V ~ 50/60 Hz 
Contact 5 A  250 V~, 6 A – 24 V, 3 A – 12 V. 
RAL 7021.

Hygrothermostaat

230 V~, 50/60 Hz 
Uitgangsrelais 8 A - 250 V~, 5 A - 35 V 
Instelbaar van 0 °C tot 60 °C en van 50 % tot 90 % relatieve vochtigheid. 
RAL 7021.