Industriële klemmenkasten
Voor de bescherming van de elektrische en elektronische componenten (railklemmen voor verbinding of aftakking, elektronische kaarten, sensoren, ...) tegen externe agressie.
boitierMetalCarre_0.jpg

Vierkante metalen kast RAL 7035

METALEN EN inox ATLANTIC kasten

Ze zijn IP 66, IK 10 en ze zijn omkeerbaar. Hun openingsoppervlak is zo geoptimaliseerd, dat de uitrustingen er gemakkelijk in kunnen worden geïntegreerd en dat de apparaten gemakkelijker bereikbaar zijn. Rechtstreekse bevestiging aan de muur of door middel van beugels. 

Metalen kasten

Voor zware omgevingen. RAL 7035. 

Beschikbaar in: 
  • vierkante versie van 150 x 150 x 80 mm tot 400 x 400 x 120 mm 
  • rechthoekige versie van 150 x 200 x 80 mm tot 400 x 800 x 200 mm 

Beschikbaar met kabeldoorvoerplaat op maat.
Specifieke uitrustingen: platen, rails, bevestigingsplaten, scharnieren, slot.
boitierInox_0.jpg

Vierkante inox kast

Inox kasten 304 L.

Beschikbaar als: 
  • vierkante versie van 150 x 150 x 80 mm tot 300 x 300 x 120 mm 
  • rechthoekige versie van 200 x 400 x 120 m 

Specifieke uitrustingen: platen, rails, bevestigingsplaten, scharnier, slot.
boitierPlastique_0.jpg

Kwartslagopening/-sluiting

Industriële kasten in kunststof

Beschikbaar in :
  • IP 55 – IK 07 RAL 7035 en IP 66 – IK 08, donkergrijs, van 130 x 75 x 74 tot 360 x 270 x 124 mm.
Toebehoren: platen, scharnieren en muurbevestiging.
  • IP 55 – IK 07 of 08, RAL 7035, grotere diepte van 220 x 170 x tot 359 x 265 mm. Diepte van 140 tot 160 mm.
Toebehoren: platen et muurbevestiging.