De polyester wandkasten Marina
Home > Producten en systemen > Industrie > Industriële kasten > De polyester wandkasten Marina
Gemaakt van glasvezelversterkt polyester, zijn bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen: petrochemische industrie, voedingsmiddelenindustrie ... en zijn heel UV-bestendig.
IP 66 en IK 10. RAL 7035.

Polyester wandkasten van 300 x 220 x 160 tot 1220 x 810 x 300 mm. Ze beschikken over: 
  • rasterstructuur op achtervlak van de deur om de markering van de positie en de uitlijning van de boringen te vergemakkelijken 
  • omkeerbare deur 

Beschikbaar met glazen deur en in hechtvrije versie (tegen aanplakken en graffiti). 

Bevestiging: aan de muur met beugel, via achterzijde met draadstang, op de vloer op een onderstel of op een paal. 

Specifieke uitrustingen en toebehoren: sokkel, dak, koppelingskit ...

Isolatie 1000 V voor fotovoltaïsche toepassingen.