Markeersystemen

 

 
cable_0.jpg

Cab 3

Universeel markeersysteem dat zich aan alle kabelhouders aanpast, draden van 
0,15 mm² tot 6 mm², railklemmen, vermogensblokken, kabelgoten Lina 25.

Beschikbaar in:
  • merktekens in cijfers, nummers, letters, conventionele tekens
  • blanco merktekens
  • toebehoren: merktekenhouders, merktekendragers, laders, presentatiekoffer, opbergkoffer…
p-149827_0.jpg

Voorbeeld van het gebruik van merktekens en merktekenhouders CAB 3

memocab_0.jpg

memocab

Markeringssysteem met gesloten ring voor draden en kabels in agressieve industriële omgeving.

Markeringslengte van 12mm tot 30mm op secties van 0,25mm² à 300mm². 
De merktekens kunnen op het laatste moment worden geïnstalleerd. 
Toebehoren: opbergmappen, grijpvorkjes, extractoren en opbergkoffers.
duplix_0.jpg

Duplix

Open of gesloten (met kap) markeersysteem met merktekens of etiketten.

Gebruik binnen of buiten (met UV-bestendige beschermkap) in een propere of vervuilde omgeving. Merktekens met cijfers, letters, conventionele tekens. 
Toebehoren: merktekenhouder, etikethouder, beschermkappen, interventiekoffertje.