Flexibele RTA-buizen

​Beschermen de kabels, ongeacht de industriële belasting:

dynamisch, mechanisch, milieugerelateerd. Ze vormen een echt systeem bestaande uit: koppelingen, aftakkingen en accessoires.

De polyamide buizen SFP

Flexibiliteit: voor de machines, mobiele spoorweg- en zeevaartuitrustingen 
Beschikbaar in standaard-SFP en robotica-SFP (heel goede weerstand tegen vaste en warme projectielen, bewegingen, schokken en lage en hoge temperaturen).
Ze beschikken over een gepatenteerde kwartslagvergrendeling, met aanduiding van de sluiting. Ze worden gecombineerd met kromme en rechte vebrindingen, sokkels 90°, 
Y-aftakkingen. 
Toebehoren: dichtingen, voeten, beschermringen, plastic moeren (gemeenschappelijk voor de flexibele pvc-buizen en het gamma van PE IP 68 RAL 9011).

De pvc-buizen

Voor installatie in zuur milieu. 

Beschikbaar in GE-PVC, heel goed bestand tegen dynamische belastingen en milieubelastingen (spuiten).
Ze worden gecombineerd met rechte mannelijke koppelingen Universale.
FP 2000 heel goed bestand tegen mechanische belastingen (samendrukking, schokken) en milieubelasting.
Ze worden gecombineerd met rechte verbindingen Universale, mannelijk recht en met bocht Metal 2000.
Toebehoren: plastic moeren.

De metaal-kunststofleidingen

Weerstand tegen mechanische belasting. Zijn bedoeld voor industriële omgevingen die een grote robuustheid nodig hebben.

Beschikbaar in :
  • FA, grote flexibiliteit.
  • PN, goed bestand tegen samendrukking, schokken, lage temperaturen en projecties.
  • P2, zijn dubbele fels verleent hem een heel goede weerstand tegen torsie en tractie.

De metaal-kunststofleidingen worden gecombineerd met rechte en kromme mannelijke verbindingen Metal 2000.
Toebehoren: moeren van vernikkeld messing (eveneens bruikbaar op  de PVC-leidingen FP 2000).