Verlichtingsbeheer
Image-3.jpg
ENERGIE- BESPARING
OP
VERLICHTING

De eerste manier om energie te besparen op verlichting bestaat erin om maximaal gebruik te maken van het daglicht. Dit wordt dan ook in hoge mate beïnvloed door de manier waarop de rolluiken worden bediend. Elektrisch bediende rolluiken die op regelmatige tijdstippen ingesteld zijn of die in leefscenario’s geïntegreerd zijn in combinatie met andere bedieningen, laten merkbare energiebesparingen op verlichting toe. Die besparingen komen bovenop de thermische optimalisatie die wordt voortgebracht door de zon die binnen komt (openstaande luiken) en de koude die buiten blijft (gesloten luiken).

Er kan ook elektriciteit voor verlichting worden bespaard dankzij eenvoudige oplossingen die in afzonderlijke kamers of die in het hele huis worden toegepast. Een automatische schakelaar in een gang kan tot 55 % energie besparen en een lichtregelaar verbruikt slechts het licht dat u nodig hebt. Met behulp van een lichtsfeerbeheerder kunt u het verlichtingsniveau in functie van uw activiteiten programmeren. Ten slotte kunt u met behulp van scenarioschakelaars of touchscreens kunt u met één enkele beweging meerdere bedieningen uitvoeren.