UPS systemen
Het UPS gamma
Oplossingen geschikt voor elke toepassing

LEGRAND biedt een UPS gamma aan dewelke in 3 types wordt onderverdeeld. 
Een aanbod voor alle toepassingsgebieden met oplossingen die de sterkste prestaties bieden in termen van vermogen en autonomie.
Een UPS tot 120 kVA met de hoogste mate van redundantie (vermogen en controle) die geschikt is voor toepassingen die vlot moeten kunnen worden uitgebreid en snel moeten kunnen worden onderhouden.
Een UPS tot 10 kVA die een veilig en betrouwbaar voedingssysteem garandeert.
Een UPS tot 3 kVA is de ideale beveiliging voor een werkplek, telefooncentrales, domoticatoepassingen en kleine tertiaire toepassingen.