VIDEOFONIE

VOOR DE
DOE-HET- ZELVER

Enkel verkrijgbaar in de betere doe-het-zelfzaak

Veiligheid bieden aan de hand van moderne snufjes, daar werken wij aan bij Legrand. Aan de hand van onze moderne en mooi ogende videofonen weet je in no-time wie er aan je deur staat, of zelf wie er is langs geweest terwijl jij buitenhuis was. De videofonen zijn zeer gemakkelijk te plaatsen dankzij hun tweedraads aansluiting. Je kan er dus gemakkelijk je oude deurbel mee vervangen.


Zie direct op de App wie er voor de deur staat!

Videofonie, maar dan óók op je smartphone!

De nieuwste Legrand Videofoon is met WiFi geconnecteerd. Waar u ook bent, op uw smartphone ziet u wie er voor de deur staat. U beslist of u een gesprek aangaat, de persoon negeert, het licht aandoet, of de deur wilt openen. Ook op het 7” kleurenscherm binnen kunt u dit uiteraard doen.

Deze set is uit te breiden met een extra binnenpostscherm. U kunt dan 1 buitenpost voor 2 appartementen gebruiken en afzonderlijk aanbellen. Ook kunt u een extra scherm in een andere ruimte plaatsen met dezelfde functies.

VEILIGHEID

Zie wat er thuis gebeurt, als u zelf niet thuis bent

SMART

Beantwoord oproepen, waar u ook bent

COMFORT

Open de deur zonder een sleutel


Videofonie

Legrand kit videofonie
Legrand kit videofonie

KIT VIDEOFONIE 
 + KLEURENSCHERM 4,3” 

Buitenpost

  • Spatwaterdicht (IP54)
  • 2-draads aansluiting
  • Montage in opbouw met schroeven
  • Beschermingskap
  • 1 of 2 drukknoppen voor
    één- of tweegezinswoning
     

“Handenvrije” binnenpost

  • 4,3” kleurenscherm
  • Handenvrij
  • Mogelijk om 2 verschillende deuren te ontgrendelen (bv. voor- en achterdeur)
  • Regelbaar volume
  • Audio intercom functie

KIT VIDEOFONIE 
+ KLEURENSCHERM 7” 
SPIEGELAFWERKING

Buitenpost

  • Spatwaterdicht (IP54)
  • 2-draads aansluiting
  • Montage in opbouw met schroeven
  • Beschermingskap
  • 1 of 2 drukknoppen voor
    één- of tweegezinswoning
     

“Handenvrije” binnenpost

  • 7” kleurenscherm met spiegelafwerking
  • Handenvrij
  • Mogelijk om 2 verschillende deuren te ontgrendelen (bv. voor- en achterdeur)
  • Regelbaar volume
  • Audio intercom functie
  • Lichtschakelaar

KIT VIDEOFONIE + TOUCHSCREEN KLEURENSCHERM 7” + APP

APP

  • Voorvertoning bij oproep
  • Deur openen
  • Eenvoudig te gebruiken en aan te passen
  • Duplex communicatie
     

Buitenpost

  • Spatwaterdicht (IP54 en IK07)
  • 2-draads aansluiting
  • Opbouwmontage
  • Beschermingskap
  • 1 of 2 drukknoppen voor
    één- of tweegezinswoning (zie optie extra binnenpost)


“Handenvrije” binnenpost

  • 7” kleurenscherm
  • Handenvrij
  • WiFi module
  • Mogelijk om 2 verschillende deuren te ontgrendelen (bv. voor- en achterdeur)
  • Lichtschakelaar
  • Regelbaar volume
  • Audio intercom functie
  • 22mm dun
  • 230V adapter meegeleverd


Uitbreidingen

Extra binnenpost

  • Extra binnenpost om op een extra plaats met de buitenpost te communiceren.
Legrand kit videofonie

Extra buitenpost

  • Één extra buitenpost, 1 voor aan de voordeur en één voor aan de poort of achterdeur.
Legrand kit videofonie

Beveiligingscamera

  • Sluit een beveiligingscamera aan op de buitenpost voor een nog veiliger gevoel

beheer van 1 ingang

Beheer van één ingang

INSTALLEER 1 VIDEOKIT
(Voeg tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)

Beheer van 2 ingangen

Beheer van twee ingangen

INSTALLEER 1 VIDEOKIT + 1 EXTRA BUITENPOST
(Voeg tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)


Beheer van één ingang + één camera

Beheer van één ingang + één camera

INSTALLEER 1 VIDEOKIT + 1 CAMERA
(Voeg tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)

Beheer van een tweegezinswoning

Beheer van een tweegezinswoning

INSTALLEER 1 VIDEOKIT + 1 EXTRA VIDEOBINNENPOST
(Voeg voor elk gezin tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)


download Installatie- schema's

per referentie

 

NEW Videokit 7" geconnecteerd 369420
Videokit 4,3" 369110
Videokit 7" spiegelafwerking 369220
Videokit 7" touchscreen 369320
Extra binnenpost 7" geconnecteerd 369425
Extra buitenpost  369339
Extra camera 369400