VALENA NEXT

PURE ELEGANTIE, MODERN DESIGN  
 

Het gamma “Valena Next” biedt op zich functionele en innovatieve oplossingen voor de hedendaagse woning. Het eigentijds design van de 8 verschillende afdekplaten zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.

Afwerkingen

Valena Next

WIT

Valena Next

ALUMINIUM

Valena Next

ZWART


Montage

Valena Next

Valena Next
  • Beschermt het mechanisme tegen stof, verf en krassen
  • Gemakkelijk te verwijderen als u aan het einde van de werkzaamheden de afdekplaat monteert

Hartafstand 71mm

Valena Next

Hartafstand 57 mm

Valena Next

FUNCTIES

Innovatief vlak stopcontact

Wanneer een stekker ingebracht wordt, schuift het ronde gedeelte naar achter. Wanneer de stekker opnieuw verwijderd wordt, komt het ronde gedeelte weer vlak met de afdekplaat. Met de innovatieve vlakke contactdoos vermijd je dat stof zich opstapelt in de contactdoos.

De vlakke contactdoos is een estetisch hoogstandje dankzij de vlakke uitlijning tussen contactdoos en afdekplaat.

Valena Next

Dubbele USB-lader

Onmisbaar voor iedere familie.
Een vaste plek om mobiele toestellen op te laden, zonder dat er een stopcontact bezet wordt gehouden.

Valena Next

Universele dimmer (led, halogeen,...)

Naast halogeenlampen (3 tot 400 W) kunnen ook dimbare spaarlampen (tot 75 W) en dimbare leds (3 tot 75 W) worden bediend. Deze dimmer heeft 3 werkingsmodi:

  • dimmodus: met de linkerknop schakelt men het licht aan en uit, met de rechterknop kan men het licht dimmen
  • modus vooraf ingestelde niveaus: met één druk op de knop kan gekozen worden voor 33 % of 66 % lichtintensiteit
  • modus waakfunctie: het licht wordt gedurende 1 uur trapsgewijze gedoofd

Deze dimmer kan geplaatst worden ter vervanging van een bestaande schakelaar dankzij de 2-draadsaansluiting (nulleider is niet vereist).

Valena Next

Bewegingsdetectoren: energie-efficiënte oplossingen

Deze bewegingsdetectoren zorgen ervoor dat het licht niet onnodig blijft branden. Het licht wordt automatisch uitgeschakeld na verloop van de ingestelde tijd. De detector heeft een schuifknop met de volgende standen:

  • “Automatisch”: het licht gaat aan als er iemand aanwezig is en zal automatisch het licht doven wanneer er geen beweging meer wordt gedecteerd
  • “Aan”: het licht zal blijven branden, ook als er niemand aanwezig is
  • “Uit”: het licht zal doven en blijft uit wanneer er iemand voorbij loopt.
Valena Next

download Installatie- schema's

Per referentie

 

Enkelpolige schakelaar 741554, 741654, 741754
Wisselschakelaar 741540, 741640, 741740
Dubbele wisselschakelaar 741542, 741642, 741742
Tweepolige schakelaar 741543, 741643, 741743
Kruisschakelaar 741545, 741645, 741745
Drukknop 741547, 741647, 741747
Rolluikschakelaar 741559, 741659, 741759
2-draads bewegingsdetector 741561, 741661, 741761
2-draads ecodimmer 741563, 741663, 741763
Vlakke contactdoos 2P+A 741530, 741630, 741730
Dubbele USB lader 741534, 741634, 741734
Vlakke contactdoos 2P+A met usb-c lader 741537, 741637, 741737
Contactdoos 2P+A Duitse standaard: 741525, 741625, 741725
Contactdoos 2P 741521, 741621, 741721
RJ45 contactdoos 741570, 741670, 741770
TV/FM contactdoos 741572, 741672, 741772
Blinde plaat 741580, 741680, 741780
Enkelvoudige afdekplaat 741101, 741131, 741151
Dubbele afdekplaat horizontaal/verticaal 741102, 741132, 741152
Dubbele afdekplaat verticaal 741108, 741138, 741158
Drievoudige afdekplaat horizontaal/verticaal 741103, 741133, 741153
Drievoudige afdekplaat verticaal 741109, 741139, 741159