Hoe kiezen
Om gemakkelijk al het juiste materiaal terug te vinden in de winkel heeft Legrand voor jou een kleurencode ontwikkeld. Zoek de lijst of goot met de gewenste breedte en kijk daarop welke kleurencode aangegeven wordt. Zoek vervolgens tussen de toebehoren naar de toebehoren die je nodig hebt en die dezelfde kleurencode hebben als de lijst of goot die je nodig hebt. De toebehoren die je nodig hebt met dezelfde kleur als je lijst of goot, zijn steeds compatibel met elkaar.
Voor veel mensen is werken met elektriciteit vaak een ingewikkelde en tijdrovende zaak. Met Legrand lijsten en goten kan het leggen van kabels en het plaatsen van schakelaars en wandcontactdozen vrijwel probleemloos uitgevoerd worden. Zo kan je met de lijsten of goten zonder kap- of breekwerk op eenvoudige wijze lichtpunten, contactdozen en schakelaars bijplaatsen. Dus geen last meer van stof en andere rompslomp, zoals het afdekken van meubels, het slijpen van gleuven, enz.
Je kan ze aansluiten op elke bestaande elektrische installatie. Uitbreidingen zijn achteraf eenvoudig uit te voeren. Lijsten en goten rekenen voorgoed af met losliggende kabels en snoeren.
Benodigheden:
- Kabelgoten of kabellijsten met toebehoren
- Stugge elektriciteitskabel
- Schroeven en pluggen of montagelijm
- Boormachine
- Schroevendraaier
- Kniptang
- Striptang
- Ijzerzaag of andere zaag met fijne tanden
- Potlood en meter waterpas
Stap 1: Aftakpunt bepalen
De gemakkelijkste oplossing is een aftakpunt te kiezen dicht bij de plaats waar je een extra electriciteitpunt wenst. Een bestaand stopcontact is hiervoor ideaal. Let wel op dat je niet teveel elektrische punten op 1 en dezelfde kring plaatst. Lees hier alles over in het AREI. Consulteer indien nodig het elektrisch schema van jouw woning. Bij opbouwelektriciteit worden altijd XVB-kabels gebruikt en ook de dikte speelt een rol. Kies bij verlichting voor een kabeldikte van min. 1,5mm². Voor stopcontacten dien je min. een kabeldikte van 2,5mm² te voorzien.
Stap 2: Keuze lijst of goot
Keuze maken tussen lijsten en goten:
Lijsten | Goten |
Smal, ideaal voor een beperkt aantal kabels | Breed, ideaal voor kabels |
Compatibel met Oteo schakelmateriaal | Compatibel met Mosaic schakelmateriaal |
Zowel voor sterk- als zwakstroom. Als je beide wenst te combineren bestaat er een lijst met 2 compartimenten | Zowel sterk- als gelijkstroom |
Cebec gekeurd | Cebec gekeurd |
Bevestiging met lijm of schroeven | Bevestiging met schroeven |
Let op!
Als je meerdere kabels in de kabelgoten plaatst, hou je die best gescheiden. Sterkstroomkabels XVB (230V) moet je scheiden van zwakstroomkabels (bv. datakabels).
Stap 3: Producten in de winkel kiezen
Voordat je de aankopen doet, maak je best op voorhand een schets van de ruimte met de weg die de lijsten of goten zullen volgen en welk soort mechanismen je nodig zal hebben. In de winkel kies je de juiste producten aan de hand van de gekleurde bollen die op de verpakking staan. Kies de juiste breedte van goot of lijst en kijk welke kleurencode op de verpakking vermeld staat. Bij de accessoires zoek je vervolgens naar de accessoires met dezelfde kleuraanduiding. Producten met eenzelfde kleuraanduiding zijn steeds compatibel met elkaar.
Stap 4: Kabelgoot of lijst monteren (rechte stukken)
Teken en meet goed af waar je de kabelgoot of lijst wenst. Snij de goten/lijsten op maat aan de hand van een ijzerzaag en neem vervolgens het deksel van de goot of lijst.
Monteer het basisprofiel door deze met schroeven vast te zetten of met lijm te fixeren. Bij gebruik van schroeven dien je eerst de gaten te boren, het stof dat vrij komt kan je gemakkelijk opvangen met een stofzuiger. Stop na het boren pluggen in de boorgaten, zo zullen de schroeven zeker stevig vast zitten straks. Schroef vervolgens de wandgoten vast aan de muur. De wandgoten zijn voorzien van punten die je gemakkelijk kan doorboren.
Maak gebruik van een waterpas zodat de goten/lijsten mooi recht tegen de muur bevestigd worden.
Een handige tip is het gebruik van enkele houten blokjes van gelijke hoogte die je onder de wandgoot/lijst kan plaatsen. Zo kan je gemakkelijker boren en ben je zeker dat de kabelgoten waterpas gemonteerd worden. Doe dit voor het volledige traject van de elektriciteitsleiding.
Let op: indien er T-stukken gemonteerd moeten worden, dien je eerst de voorbereiding te treffen om deze stukken te monteren alvorens de lijsten of goten te bevestigen aan de muur (zie stap 7).
Stap 5: kabelgoot of lijst monteren (buitenhoek)
Plaats de lijst tot op de hoeken van de muur. Dus niet verder dan de muur! Zaag de lijst of goot eventueel op maat.
Stap 6: kabelgoot of lijst monteren (binnenhoek)
De eerste lijst plaats je tot tegen de aanliggende muur in de hoek. De 2de lijst, op de aanliggende muur leg je tot aan de lijst in de hoek zodat de 2 lijsten elkaar in de hoek raken. Zaag de lijst of goot eventueel op maat.
Stap 7: T-stuk plaatsen
Een T-stuk wordt geplaatst wanneer u een aftakking naar boven of onder wil maken die haaks op de horizontale lijst staat.
Plaats 2 lijsten of goten loodrecht op elkaar. Hierdoor is er geen doorgang van kabels meer mogelijk. Snij daarom een stuk van de zijwand van de horizontale lijst.
Doe dit alvorens de lijsten of goten op de muur te bevestigen. Uiteraard is het ook mogelijk om dit achteraf bij te plaatsen.
Stap 8: Hoek plaatsen
Een platte hoek wordt gebruikt om binnen hetzelfde vlak een hoek van 90° te maken. Bv. bij een deuromlijsting Plaats de lijsten onder een hoek van 90° zoals op de afbeelding. Plaats het tussenstuk om de lijsten te verbinden.
Stap 9: Oteo of Mosaic plaatsen – deel I
Oteo voor montage in lijsten | Mosaic voor montage in kabelgoten |
Verwijder de toets of de sierplaat (indien nodig) | Kies de mechanismen dat je wil plaatsen in de goot. In goten plaatsen we altijd Mosaic schakelmateriaal. De stopcontacten Mosaic zijn speciaal ontworpen om in de kabelgoten te plaatsen. Zo zijn er laterale aansluitklemmen voorzien wat bijzonder gemakkelijk is om stopcontacten door te lussen. Hiervoor heb je een houder nodig en een mechanisme. In de DIY zaken zit de houder steeds samen verpakt met de stopcontacten, wil je een schakelaar, dan dien je de houder er appart bij te kopen. |
Verwijder het opbouwkader van de basis | Klik het mechanisme in de houder. Verdeel de stopcontacten/schakelaars over de wandgoot. Neem bij het stopcontact eerst het sierplaatje van het mechanisme. Neem de kabeldraad en verwijder met een mes de mantel. Daarna kan je met een striptang het koper bloodleggen. |
Klik de basis op de lijst en fixeer de basis aan de muur Wanneer een contactdoos op een verticale lijst dien gemonteerd te worden, volstaat het om het mechanisme los te clipsen van de basis en het mechanimse met 90° te draaien. Vervolgens clipst u het opnieuw vast. | Verbind de stopcontacten met elkaar via de zijdelingse aansluitingen. De aardingsdraad (geel/groen) verbind je met de groene klem. De nuldraad (blauw) en fasedraad (bruin) verbind je met de grijze klemmen. |
Stap 10: bedrading leggen
Leg de correte bekabeling van het aftakpunt doorheen de goten of lijsten tot aan de mechanismen. Zorg ervoor dat je de juiste mechanismen gebruikt en controleer of je bekabeling voldoet aan de regelgeving van het AREI. Een kabel aftakken kan je doen door aftakking van je bestaand stopcontact. Als de kabels tussen de stopcontacten gelegd zijn, sluit je het geheel aan op de voedingsdraad. Dat doe je door de draden via een bevestigingsklem met elkaar te verbinden.
Stap 11: deksel plaatsen rechte stukken
Snij de rechte stukken op de correcte lengte af, bij voorkeur met een ijzerzaag. Klik ze op de rechte basisstukken en trek vervolgens de beschermingsfolie ervan. Eens dit gedaan is, dan kan je de opklikbare afdekplaten van de stopcontacten klikken. Zo is alles weggewerkt. Om de wandgoten/lijsten helemaal af te werken, plaats je op het eind de afsluitkapjes.
Let op: Voor je de afdekplaten plaatst controleer je best of alle aansluitingen correct gemaakt zijn. Je kan dit doen met een spanningsmeter of een multimeter. Of je doet een test met een lamp of een radio.
Stap 12: deksel plaatsen binnenhoek
Bij een hoek van 90° kan je het deksel eenvoudigweg klikken op de hoek. Indien de hoek kleiner is dan 90° dien je het deksel kleiner te maken tot de gewenste grootte. Je kan de hoek verschuiven tot de correcte grootte. Snij de stukjes van de binnenhoek eruit en klik het deksel op de lijst.
Stap 13: deksel plaatsen buitenhoek
Bij een hoek van 90° kan je het deksel eenvoudigweg klikken op de hoek. Indien de hoek groter is dan 90° dien je het deksel groter te maken tot de gewenste grootte. Klik het deksel op de hoek en snij de uitstekende delen af.
Stap 14: deksel plaatsen op een T-stuk
Plaats het T-stuk op de lijst.
Stap 15: deksels, sierplaten en afdekplaten op de mechanismen
Bevestig de Oteo opbouwkaders op de bijhorende basis op het desbetreffende mechanisme Klik de mosaic afdekplaten op de goot.
Stap 16
Verwijder alle beschermfolie van de lijsten of goten.