Mijn huis
Mijn Installatie

Hier bij legrand Do-it-yourself vind je alles wat je moet weten
om zelf aan de slag te gaan.

Zoek in onze uitgebreide databank met technische informatie,
of bekijk onze "Howto" video’s.

In je garage, kelder, terras en andere vochtige plaatsen is het nodig om...

Niloé is het hedendaags assortiment schakelaars van Legrand waarachter...

video overzicht

  • Deze detector - in het bijzonder bestemd voor buitengebruik - bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP55 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 360°.

  • Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP41 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 360°.

  • Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP42 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 140°.

  • Aan de hand van onze moderne en mooi ogende videofonen weet je in no-time wie er aan je deur staat, of zelf wie er is langs geweest terwijl jij buitenhuis was.