CARILLONS SANS FILS
Pratique à utiliser !
Sans travaux de démolition !
Carillons
Kit Serenity
- 16 mélodies
- Sans fils
- Portée: 200m
- Couleur: blanc ou anthracite
- Niveau sonore: 85 dB
- Protection: IP54
- Batteries du carillon: 3 x 1,5V AA (non fournis)
- Batterie de la sonnette: 1 x CR2032 (incl.)
- Avec signal LED pour signaler un batterie faible
- Sonnerie personnalisable, flash incorporé, et mélodies mp3 équipé d'un câble USB
- Fonction silencieuse
Kit Comfort
- 15 mélodies
- Sans fils
- Portée: 100m
- Couleur: blanc ou anthracite
- Niveau sonore : 80 dB
- Protection : IP44
- Batterie de la sonnette : 1 x CR2032 (incl.)
Kit Comfort plug-in versie 230V
- 15 mélodies
- Sans fils
- Portée: 100m
- Couleur: blanc
- Niveau sonore : 80 dB
- Protection : IP44
- Batterie de la sonnette : 1 x CR2032 (incl.)
* Aussi disponible en version double ref. 094272 (kit de carillon comfort blanc + plug-in carillon Serenity
Kit carillon 230V
- 24 mélodies au choix
- portée 100 m (433 MHz)
- sans fils
Kit carillon 8V
avec signalisation lumineuse
- 16 mélodies au choix
- 3 niveaux sonores réglabes
- portée 100 m
- sans fils
- configuration pré-réglée
- 2 piles alcalines 1,5V type AA (non fournies)
- configuration pré-réglée
Kit carillon 8V
- 15 mélodies au choix
- 2 piles alcalines 1,5V type AA (non fournies)
téléchargez le schéma d'installation
par référence
NOUVEAU Kit Serenity | 094270, 094271 |
NOUVEAU Kit Comfort | 094252, 094253 |
NOUVEAU Kit Comfort plug-in 230V | 094254 |
Kit carillon 230 V | 094222 |
Kit carillon 8 V avec signalisation lumineuse | 094224 |
Kit carillon 8 V | 094219 |