Moulures
Extension rapide sans dégâts aux murs
Les moulures de Legrand sont idéales pour étendre votre installation électrique à domicile sans forage ni détérioration. Les moulures existent en différentes largeurs, longueurs et couleurs de sorte que vous trouverez toujours la moulure en phase avec votre intérieur.
Produits
20 x 12,5 mm
1 compartiment
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.10 | Blanc | |
2.00 | Marron |
32 x 12,5 mm1 compartiment
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.10 | Wit |
32 x 12,5 mm2 compartiments
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.10 | Blanc | |
2.00 | Marron |
32 x 16 mm 1 compartiment
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.10 | Blanc |
40 x 16 mm
1 compartiment
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.10 | Blanc |
40 x 25 mm
1 compartiment
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.10 | Blanc | n.v.t |
Plinthes50 x 12 mm
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.00 | Gris | n.v.t |
Plinthes75 x 18 mm
Longueur | Couleur | Code couleur |
2.00 | Gris | n.v.t |
accessoires
16x16 | 20x12,5 | 32x12,5 | 32x16 | 40x16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Angle plat variable |
30223 moulure blanche |
30253 2 compartiments |
33327 | 33328 | ||||
30523 moulure marron |
3054 1 compartiment |
|||||||
![]() Angle intérieur |
30221 moulure blanche |
30251 2 compartiments |
33325 | 33326 | ||||
30521 moulure marron |
30541 | |||||||
![]() Dérivation en T |
30224 moulure blanche |
|
30254 2 compartiments |
33330 | ||||
30524 moulure marron |
30544 1 compartiment |
|||||||
![]() Angle extérieur |
30221 moulure blanche |
|
30251 2 compartiments |
33325 | 33326 | |||
30521 moulure marron |
30541 1 compartiment |
|||||||
![]() Embout |
|
32102 moulure blanche |
31203 2 compartiments |
31207 | 31208 | |||
31235 moulure marron |
31236 1 compartiment |
|||||||
![]() Appareillage |
Oteo |