Mosaic
l'évolutivité pour plus de souplesse
Mosaic est l’appareillage de Legrand avec montage en saillie ou en encastrement très facile et très rapide. Combinée aux gaines pour câbles de Legrand, la gamme Mosaic offre une parfaite synergie en saillie et constitue la solution idéale pour créer l’espace de bureau de vos rêves sans dégâts sur les murs.
Cliquez ici pour découvrir comment intégrer l'appareillage Mosaic dans une goulotte DLP
L'installation des fonctions
dans le mur
- Synergie parfaite avec les supports et boîtes d'encastrement Batibox, qui facilitent le choix et réduisent le nombre de références
- Large choix de fonctions
- Mise en valeur des fonctions par la technologie LED
- Un choix inégalé de plaques pour satisfaire toutes les compositions
L'installation des fonctions
sur le mur
- Rapidité et faible coût de mise en oeuvre
- Évolutivité et maintenance grâce au clippage direct des prises sur goulotte
- Cohérence esthétique de la goulotte avec le Programme Mosaic
Le système dlp ET PRISES MOSAIC
Le duo gagnant qui vous fait gagner du temps à la commande et à l’installation
Prises Mosaic “spéciales DLP”
Avec couvercle 65 mm en 1, 2 ou 3 compartiments
Goulotte livrée avec corps, couvercle et cloisons de séparation sous une seule référence
1 compartiment
- 35 x 80 mm
- 50 x 80 mm
- 50 x 105 mm
2 compartiments
- 50 x 105 mm
Prises Mosaic “spéciales DLP” avec support intégré
- Les configurations les plus habituelles de prises Mosaic livrées avec plaque et support sous une seule référence.
- Rapidité d’installation grâce aux bornes automatiques à connexion bilatérale.
- Pour des besoins spécifiques, possibilité d’équiper les supports avec les 200 fonctions Mosaic : support livré avec plaque + mécanisme
La modularité Mosaic
L’entretoise amovible fournie avec le support permet de passer facilement d’une modularité partielle à une modularité complète, en vertical et horizontal. Pour vous, ce sont de multiples configurations avec un nombre réduit de supports.
Modularité partielle
Support universel avec entretoise
Modularité complète
Support universel sans entretoise