BTicino LivingLight

L’appareillage LivingLight de BTicino est synonyme
de qualité et de design “made in Italy” pour les personnes qui apprécient ce petit plus ...

Les mécanismes doivent être complétés d’une plaque de finition.
Vous avez le choix entre Blanc (Ral 9003), Aquamarine (plaque transparente sur fond blanc)
ou Argent (finition zamak).

Découvrez ici les vidéos de montage LivingLight


Finitions

Avec la série LivingLight, vous choisissez vous-même votre finition.
En utilisant la couleur de base blanche des mécanismes, vous pouvez créer la combinaison de votre choix.

BLANC -
neutre


Les finitions en couleur blanc-neutre, fabriquées en technopolymère

AQUAMARINE -
cristal


Elégant, transparent, fabriqué en technopolymère

ARGENT -
design


Une finition luxueuse pour ceux qui recherchent un véritable point de mire, fabriqué en alliage de zinc.


Possibilités de montage multiples

Montage horizontal : de 1 à 4 mécanismes.

BOÎTES D’ENCASTREMENT BELGES
boîtes d’encastrement belges

Appareil complet.

En utilisant les boîtes d'encastrement standard

Des fonctions indispensables
pour le neuf et la rénovation
livrées complètes sous 1 référence.

Produit livré avec support à griffes ou à vis

mécanisme complet

Pour montage en maçonnerie (boîtes sans vis)
utilisez le support noir avec fixation à griffes.

Pour montage dans une cloison creuse (boîtes à vis)
ulitisez le support bleu avec fixation à vis

Pensez à votre facilité pour l’installation dans les murs creux et
utilisez la boîte d'encastrement spécifique Legrand (couleur jaune)
type 080051GP, 080052GP, 080053GP, ...


Caractéristiques à l’honneur

LivingLight vlak stopcontact

Innovation.
La prise affleurante

La prise affleurante est une prise de courant spéciale qui présente l’avantage d’éviter l’accumulation des poussières et de faciliter le nettoyage.

Son fonctionnement est simple : quand rien n’est branché, la zone de branchement se trouve au même niveau que la plaque ; lorsque l’on branche une fiche, le fond coulisse vers l'arrière et revient automatiquement à sa place initiale quand la fiche est déconnectée.


LivingLight USB

Le chargeur USB.
Un 'indispensable' pour chaque famille

La multiplication des chargeurs mobiles est souvent une source d’irritation et de désagréments. La prise-chargeur USB, indiquée pour la recharge des smartphones, lecteurs MP3, appareils photos et tablettes est la solution idéale. Elle libérera vos prises des nombreux chargeurs indésirables et vous permettra de charger 2 appareils simultanément. Pensez à votre confort et prévoyez suffisamment de points de charge USB dans toute la maison.

En cas de rénovation, les prises existantes peuvent être remplacées par des prises-chargeurs USB.

Livinglight LED-dimmer

Le variateur LED.
L'ambiance idéale à chaque moment de la journée

BTicino a mis au point un variateur led à deux fils, doté d’un microprocesseur qui analyse le comportement de la charge (le type de lampe).

Ce variateur peut dès lors commander différentes sources lumineuses : led à intensité variable jusqu’à 75 W, lampes fluocompactes à intensité variable jusqu’à 75 W et lampes éco-halogènes jusqu’à 400 W. Mais ce n’est pas tout !

Grâce aux niveaux préréglés, vous avez le choix entre 33% ou 66% d’intensité lumineuse par une simple pression sur un bouton. Le variateur led peut remplacer un interrupteur existant grâce à une connexion à 2 fils (neutre non exigé).


Possibilités

de montage

Choisissez votre boîte d'encastrement (maçonnerie ou cloison creuse)
Choisissez votre fonction  
Choisissez votre plaque de finition

Maçonnerie - fixation à griffes

1 mécanisme

maconnerie fixation à griffes

2 ou 3 mécanismes verticaux - entraxe 57 mm

Maconnerie fixation à griffes

2, 3 ou 4 mécanismes verticaux/horizontaux - entraxe 71 mm

BTicino LivingLight

Cloison creuse - fixation à vis

1 mécanisme

Cloison creuse fixation à vis

2 mécanismes verticaux - entraxe 57 mm

Cloison creuse fixation à vis

3 mécanismes verticaux - entraxe 57 mm

Cloison creuse fixation à vis

2 mécanismes verticaux / horizontaux - entraxe 71 mm

Cloison creuse fixation à vis

3 mécanismes verticaux / horizontaux - entraxe 71 mm

4 mécanismes verticaux / horizontaux - entraxe 71 mm

Cloison creuse fixation à vis

boite d'encastrement en maconnerie

Je place mes boîtes
d’encastrement et monte
l'appareillage LivingLight
en maçonnerie.

Utilisez les mécanismes munis d’un support noir avec fixation à griffes. 

MONOPOSTE  |  ENTRAXE DE 57 MM

monoposte 57 mm en maconnerie

MULTIPOSTE VERTICAL  |  ENTRAXE DE 57 MM

multiposte vertical 57 mm en maconnerie

MULTIPOSTE VERTICAL  |  ENTRAXE DE 71 MM

multiposte vertical 71 mm

MULTIPOSTE HORIZONTAL  |  ENTRAXE DE 71 MM

multiposte horizontal 71 mm

encastrement dans une cloison creuse

Je place mes boîtes
d'encastrement et monte

l'appareillage LivingLight

Utilisez les mécanismes munis d’un support bleu avec fixation à vis.

MONOPOSTE  |  ENTRAXE DE 57 MM

monoposte dans une cloison creuse

MULTIPOSTE VERTICAL  |  ENTRAXE DE 57 MM

multiposte vertikal 57 mm

MULTIPOSTE VERTICAL  |  ENTRAXE DE 71 MM

multiposte vertical 71 mm

MULTIPOSTE HORIZONTAL  |  ENTRAXE DE 71 MM

multiposte horizontal 71 mm

Installer une PRISE TV + FM


Installer une prise électrique dans une plaque de plâtre

Remplacer un vieil interrupteur unipolaire dans une plaque de plâtre

Remplacer un interrupteur unipolaire par un variateur universel

Transformer une prise électrique simple en prise double dans une plaque de plâtre


SCHEMAS DE

CABLÂGE

  Fixation à griffes Fixation à vis
Interrupteur unipolaire 790040012 790040011
Interrupteur 2 directions 790040032 790040031
Interrupteur double 2 directions 790040034 790040033
Inverseur 790040042 790040041
Interrupteur bipolaire 790040022 790040021
Poussoir 790040052 790040051
Poussoir double 790040054 790040053
Inter deux direction + poussoir 790040036 790040035
Variateur 790044112 790044111
Prise de courant 790041422 790041421
Prise affleurante 790041424 790041423
Chargeur USB 790042852 790042851
Prise TV + FM 790042112 790042111
Prise RJ45 790042792 790042791
Prise double RJ45 790042794 790042793
Obturateur 790049512 790049511