FORIX IP44

APPAREILLAGE
ÉTANCHE
 
 
 
 

Un appareillage économique et fait par Legrand pour le marché DIY. Cette nouvelle série offre une solution pour tous les espaces ou une valeur IP44 est recommandée ; le garage, la buanderie, la terrasse,… 

Forix IP44 a toutes les fonctions les plus courantes dans sa gamme, un montage très facile est une finition ergonomique et brillante.


Design

Couleurs disponibles : blanc & gris

Finition : brillante

Forme : coins arrondis pour un design intemporel

Eclairage LED : Possibilité de mettre un symbole avec idication ou sonnerie

WIT

GRIJS


Montage

Toutes les commandes peuvent être éclairées par LED

  1. Câbles de 4 à 15 mm de diamètre, entrée directe après perforation de la membrane
  2. Embouts à glissière pour un câblage plus accessible
  3. Tubes de 16 à 20 mm de diamètre, presse-étoupe membrane à découper
Forix
  1. Deux types de symboles luminieux disponibles sur un même doigt : simple ou en forme de sonnette
  2. Poussoir avec symbole lumineux en forme de sonnette
  1. Faites simplement pivoter l'enjoliveur pour changer de symbole
  2. Sonnette
  3. Symbole lumineux simple

L'installateur choisit le type de symbole au moment de cliser l'enjoliveur


Fonctions

  • Interrupteur unipolaire – simple ou double
  • Interrupteur deux directions – simple ou double
  • Poussoir
  • Inverseur
  • Interrupteur bipolaire
  • Prise + Interrupteur deux directions
  • Prise 2P+T – simple ou double

Interrupteur unipolaire : 782360, 782380
Interrupteur double unipolaire: 782362, 782382
Interrupteur deux directions : 782363, 782383
Interrupteur double deux directions : 782361, 782381
Poussoir : 782364, 782384
Inverseur : 782365, 782385
Inter bipolaire : 782366, 782386
Inter deux directions + prise 2P+A : 782376, 782396
Prise 2P+A : 782375, 782395
Prise double : 782377, 782397