Accessoires d'installation

TOUT
POUR QUE VOTRE INSTALLATION
SOIT A LA FOIS RAPIDE ET FACILE
 

À l’aide des différents accessoires de Legrand, vous simplifiez et ordonnez votre installation.


COLLIERS, CLIPSOTUBES ET LYRES

Colring incolore 

  • Largeur varie de 2,4 mm à 12,6 mm
  • Longueur varie de 95 mm à 1030 mm

Collier VDI 
avec velcro

  • N'endommage pas les câbles
  • Disponible en noir, rouge et vert 
  • Largeur 16 mm
  • Longueur 150 mm ou 300 mm

Colliers
à embase

  • Fixation par cheville à visser 
  • Réglable pour tubes de 5/8” à 1”1/4
  • Réglable pour câbles diamètre 15-30 mm

Clipsotubes

Disponible pour :

  • Tube 5/8”:
    min. Ø 15 mm - max. 16 mm
  • Tube 3 /4":
    min. Ø 18,4 mm - max. 20,6 mm
  • Tube 1”:
    min. Ø 22,3 mm - max. 25 mm

Attaches de fixation

  • Disponible en noir et gris 
  • Pour câbles de Ø 3 mm jusqu'à 29 mm
  • Diamètre attaches de 1,8 mm jusqu'à 2,5 mm
  • Pointe longueur de 20 mm jusqu'à 50 mm

Tubes annelés

sans tire-câble

avec tire-câble


Chevilles à visser
et capuchons 

Chevilles à visser

  • Pour fixation à visser et colliers à embase 
  • Perçage Ø 8mm
  • Tête filetée Ø 6,6 mm
  • Livrées avec pointeau enfonce cheville 
  • Disponibles en noir et gris 

Capuchons

  • Connexion rapide pour conducteurs rigides de 1,5 - 2,5
  • 4 et 6 mm² - Isolement 440V

Inters de fil souple

Avec touche fluorescente

Avec touche de couleur


Barrettes de coupure

Barrettes de coupure à cosses pour conducteurs avec un diamètre de 6 à12 mm. L'étrier est réversible pour serrage à  zéro. 

Barrettes de coupure
Cosga

  • Platine métallique 150 x 45 mm

Barrette de coupure
basse

  • Platine plastique 95 x 20 mm
  • Longueur totale : 125 mm

Barrettes de coupure
de liaison
équipotentielle 

  • Platine isolante 95 x 20 mm – hauteur 14 mm
  • Capacité de raccordement :
    • entrée: 2 x 35 mm² par étrier (réversile pour serrage à zéro)
    • sortie: 8 x 10 mm² par connecteurs cavaliers + 2 x 35 mm² par 1 étrier entre barre et plaquette