• USB FR

    Cette prise vous permet non seulement de protéger vos appareils électriques et électroniques des surtensions du réseau électrique et des chocs de foudre, mais elle vous permet également de charger en même temps 2 appareils mobiles (tels que smartphones et tablettes dotés d'un cordon USB) en toute sécurité.

  • RJ45

    Cette prise vous permet de protéger vos appareils électriques, électroniques ainsi que le circuit téléphonique (RJ45) des surtensions du réseau électrique et des chocs de foudre.

  • Veilleuse

    La lumière douce de cette veilleuse s'allume automatiquement dès qu'il fait noir dans la chambre et s'éteint automatiquement dès que la chambre est éclairée. Sa technologie à LED et son capteur crépusculaire permettent de rassurer les enfants toute la nuit avec une très faible consommation d'énergie.

  • Colonne multiprise USB

    La solution intelligente et discrète pour charger simultanément tous vos appareils mobiles. De plus, le soccle dispose d'un connecteur micro USB dédié à la charge de votre smartphone.

  • Montage prise RJ45

  • Montage prise TV + FM

  • Détecteur de mouvement mur ou plafond 360°

    Détecteur de mouvement pour montage apparent mural ou en plafonnier : utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Ce détecteur IP55 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°.

  • Détecteur de mouvement à encaster en faux plafond

    Ce détecteur permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement.Ce détecteur IP41 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°.

  • Détecteur de mouvement pour montage mural

    Ce détecteur, pour montage mural apparent, permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP42 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 140°.

  • Vidéophonie pour le bricoleur

    Esthétiques et modernes, nos superbes vidéophones vous permettent de découvrir qui sonne à votre porte, voir qui est passé à votre domicile en votre absence.

  • Remplacer un vieil interrupteur unipolaire dans un mur

  • Remplacer une prise défectueuse dans un mur

  • Remplacer un interrupteur par un détecteur de mouvement

  • Remplacer une prise simple par une prise double compacte

  • Installer une prise électrique dans une plaque de plâtre

  • Remplacer un vieil interrupteur unipolaire dans une plaque de plâtre

  • Remplacer un interrupteur unipolaire par un variateur universel

  • Transformer une prise électrique simple en prise double dans une plaque de plâtre

  • Installer un interrupteur unipolaire à l'extérieur

  • Installer une prise électrique double à l'extérieur

  • Installer une boîte d'encastrement dans une plaque de plâtre