L'ÉQUIPMENT IDÉAL
DE L'ENTREE
ET DU COULOIR
Halls et couloirs sont des lieux d’accueil et de passage.
Vous n’y passez que quelques moments et l’éclairage y est donc souvent très bref.
En combinant la gamme Niloé à la vidéophonie de Legrand, vous ferez de ces espaces des lieux de confort.
Vidéophone
Découvrez le plaisir d’accueillir vos invités avec un vidéophone parfaitement en phase avec votre personnalité. Choisissez même votre propre mélodie en insérant une carte SD et découvrez toujours qui est à la porte et qui est passé en votre absence. Quand votre écran n’est pas utilisé, il devient un cadre à photos avec vos plus beaux souvenirs.
Interrupteur automatique
Souvent, on a les mains chargées quand on rentre chez soi. L’interrupteur automatique permet d’allumer automatiquement l’éclairage dans le couloir, dès que vous entrez dans le champ de détection de l’interrupteur. L’éclairage s’éteint après un certain laps de temps, que vous pouvez programmer.
L’équipement
idéal
de l’entrée
et du couloir
Choisissez dans ces équipements ceux qui correspondent à votre mode de vie.
1 - Prises de courant pour chaque lampe, plus 1 pour l’aspirateur.
2 - Interrupteur voyant témoin pour l’éclairage de la cave, de l’extérieur ... .
3 - Interrupteur automatique pour l’éclairage principal ou poussoir avec télérupteur.
Conseil Legrand
Pensez à votre confort, prévoyez un interrupteur automatique dans le hall d’entrée, un éclairage d’orientation dans le hall de nuit...